La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Coefficient de débit élevé
Poids réduit
Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
Disponible sous forme de vanne d'arrêt ou de régulation
Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
Type d'actionneur: J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
La vanne à boisseau sphérique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 723 est à commande motorisée. Le carter de l'actionneur est en plastique. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
Type: 723: Vanne à boisseau sphérique, plastique, motorisée
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement vanne à boisseau: 2: Orifices lisses à coller/souder DIN
Matériau vanne à boisseau: 1: PVC-U, gris
Matériau d'étanchéité: 14: EPDM
Tension/Fréquence: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC pour modèles 20, 35, 55, 85, 140, 300
Module de régulation: E2: Module de régulation, signal de consigne externe 0/4-20mA
Type d'actionneur: J4C20: Actionneur, motorisé, temps de manœuvre 9s, couple 20Nm, J+J, type J4 chauffage, IP67
Numéro d'article: 88620584 723 40D 2 114U5 E2J4C20
The 2/2 and/or 3/2-way ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: E2: Control module, external set value 0/4-20mA
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
The 2/2 and/or 3/2-way GEMÜ 723 ball valve is motorized. It has a plastic actuator housing. A manual override and an optical position indicator are integrated as standard. The seat seal is made from PTFE and the O-ring seals can be made from either EPDM or FKM.
Type: 723: Ball valve, plastic, motorized
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 2: Solvent cement or welded sockets (DIN)
Ball valve material: 1: PVC-U, grey
Liner material: 14: EPDM
Voltage/Frequency: U5: 24 - 240 V AC 24 - 135 V DC for model 20, 35, 55, 85, 140, 300
Control module: E2: Control module, external set value 0/4-20mA
Actuator version: J4C20: Actuator, motorized, operating time 9s, torque 20Nm, J+J, type J4 heating, IP67
Item number: 88620584 723 40D 2 114U5 E2J4C20
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.