The GEMÜ B46 2/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
High flow rates
Full-flow bore
Adjustable travel stops
Antistatic device
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies GEMÜ B46 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B46: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique, en une partie, bride compacte, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 100: DN 100
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 68: Bride EN 1092, PN 16 / PN40, forme B DN 15 à DN 80, bride EN 1092, PN 16, forme B seulement DN 100
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: DU22AD: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, DR0220U F07/10 S22
Particularités actionneur: 0: Aluminium anodisé
La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies GEMÜ B46 est à commande pneumatique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
Type: B46: Vanne à boisseau sphérique, métallique, à commande pneumatique, en une partie, bride compacte, actionneur à double piston en aluminium, joint d'axe nécessitant peu d'entretien et axe anti-éjection, avec unité anti-statique
DN: 100: DN 100
Forme du corps / boisseau: D: 2/2 voies droites à travers le corps
Type de raccordement: 68: Bride EN 1092, PN 16 / PN40, forme B DN 15 à DN 80, bride EN 1092, PN 16, forme B seulement DN 100
Matériau vanne à boisseau: 37: 1.4408 / CF8M (corps, connexion), 1.4401 / SS316 (boisseau, axe)
Matériau d'étanchéité: 5: PTFE
Fonction de commande: 3: Double effet (DE)
Type d'actionneur: DU22AD: Actionneur, pneumatique, double effet, rotation à droite, DR0220U F07/10 S22
Particularités actionneur: 0: Aluminium anodisé
Numéro d'article: 88693453 B46100D6837 53DU22AD0
The 2/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Type: B46: Ball valve, metal, pneumatically operated, one-piece body, compact flange, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 100: DN 100
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: DU22AD: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, DR0220U F07/10 S22
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
The GEMÜ B46 2/2-way metal ball valve is pneumatically operated. The seat seal is made of PTFE.
Type: B46: Ball valve, metal, pneumatically operated, one-piece body, compact flange, aluminium double piston actuator, low-maintenance spindle seal and blow-out-proof shaft, with anti-static unit
DN: 100: DN 100
Body/ball configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 68: Flange EN 1092, PN 16 / PN40, form B DN 15 to DN 80, flange EN 1092, PN 16, form B only DN 100
Ball valve material: 37: 1.4408 / CF8M (body, connection), 1.4401 / SS316 (ball, shaft)
Seal material: 5: PTFE
Control function: 3: Double acting (DA)
Actuator version: DU22AD: Actuator, pneumatic, double acting, clockwise rotation, DR0220U F07/10 S22
Operator particulars: 0: Anodized aluminium
Item number: 88693453 B46100D6837 53DU22AD0
The tender texts have been copied to the clipboard