717 50M3M 2140 T

V. boisseau, manuell 3/2-voies

Numéro d'article: 88601116
Description
Type 717 Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN 50 DN 50
Forme du corps M Version multivoies
Type de raccordement 3M Raccord union à coller/souder en emboîture - en pouces - ASTM
Matériau vanne à boisseau 2 PVC-C, polychlorure de vinyle chloré
Matériau d'étanchéité 14 EPDM
Fonction de commande 0 Commande manuelle
Forme du boisseau T Boisseau T, version multivoies, position 1

La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 717 est équipée d'une poignée de forme ergonomique et est à commande manuelle. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.

  • Coefficient de débit élevé
  • Poids réduit
  • Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
  • Écrou d'accouplement avec protection antirotation intégrée
  • Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
  • Disponible en option avec boisseau de régulation