Das 2/2-Wege-Membransitzventil GEMÜ 567 BioStar control ist ein aseptisches Regelventil und wurde für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert. Je nach Ausführung sind Durchflussmengen von 80 l/h bis 63.000 l/h möglich. Das Dichtprinzip des Ventils beruht auf der GEMÜ PD-Technologie. Alle Antriebsteile (die Dichtelemente ausgenommen) sind aus Edelstahl. Es stehen manuelle, pneumatische und elektromotorische Antriebe zur Verfügung.
Die elektromotorischen Antriebe können je nach Anwendung aus zwei Varianten GEMÜ eSyDrive und GEMÜ servoDrive ausgewählt werden. GEMÜ 567 eSyDrive kann als Stellungs- oder Prozessregler eingesetzt werden. GEMÜ 567 servoDrive eignet sich für Echtzeitregelprozesse.
CIP-/SIP-fähig
Lineare oder gleichprozentige Regelcharakteristik verfügbar
Hermetische Trennung des Antriebs vom Medium durch Dichtung aus PTFE
Verschiedene Ventilkörperanschlussarten verfügbar
Oberflächengüten bis 0,25 µm elektropoliert
ATEX-Ausführung optional erhältlich
Wechsel des Antriebs bei anstehendem Betriebsdruck ohne Kontamination des Mediums möglich
La vanne à clapet à membrane 2/2 voies GEMÜ 567 BioStar control est une vanne de régulation aseptique, conçue pour l'utilisation dans des applications difficiles. En fonction de la version, des débits de 80 l/h à 63 000 l/h sont possibles. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Des actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés sont disponibles. Les actionneurs motorisés peuvent être sélectionnés en fonction de l'application à partir de deux modèles : GEMÜ eSyDrive et GEMÜ servoDrive. GEMÜ 567 eSyDrive peut être utilisé comme positionneur ou régulateur de process. GEMÜ 567 servoDrive est destiné à des process de régulation en temps réel.
Type: 567: Vanne de régulation
DN: 10: DN 10
Forme du corps: E: Corps de vanne 2 voies, en équerre
Type de raccordement: A5: Bride aseptique DIN 11864-BF série B
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), bloc usiné
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2T1: Taille d'actionneur 2T1
Caractéristique de régulation: L: linéaire
Valeur Kv: BD: 250 l/h
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
La vanne à clapet à membrane 2/2 voies GEMÜ 567 BioStar control est une vanne de régulation aseptique, conçue pour l'utilisation dans des applications difficiles. En fonction de la version, des débits de 80 l/h à 63 000 l/h sont possibles. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD (Plug Design) de GEMÜ. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Des actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés sont disponibles. Les actionneurs motorisés peuvent être sélectionnés en fonction de l'application à partir de deux modèles : GEMÜ eSyDrive et GEMÜ servoDrive. GEMÜ 567 eSyDrive peut être utilisé comme positionneur ou régulateur de process. GEMÜ 567 servoDrive est destiné à des process de régulation en temps réel.
Type: 567: Vanne de régulation
DN: 10: DN 10
Forme du corps: E: Corps de vanne 2 voies, en équerre
Type de raccordement: A5: Bride aseptique DIN 11864-BF série B
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), bloc usiné
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 2T1: Taille d'actionneur 2T1
Caractéristique de régulation: L: linéaire
Valeur Kv: BD: 250 l/h
Type d'exécution: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Surface: 1537: Ra ≤ 0,4 µm (15 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE4, électropoli intérieur et extérieur
Numéro d'article: 88519421 56710EA541F 12T1 LBD 1537
The GEMÜ 567 BioStar Control 2/2-way diaphragm globe valve is an aseptic control valve and has been designed for demanding applications. Flow rates range from 80 l/h to 63,000 l/h, depending on the version. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. Manual, pneumatic or motorized actuators are available. The motorized actuators can be selected from two versions, GEMÜ eSyDrive and GEMÜ servoDrive, depending on the application. GEMÜ 567 eSyDrive can be used as a positioner or process controller. GEMÜ 567 servoDrive is suitable for real-time control processes.
Type: 567: Control valve
DN: 10: DN 10
Body configuration: E: 2-way angle body
Connection type: A5: Aseptic flange, DIN 11864-BF, series B
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Dichtwerkstoff: F: Actuator sealing PTFE / Seat sealing FFKM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Actuator Size 2, pneumatic
Control characteristic: L: linear
Kv value: BD: 250 l/h
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
The GEMÜ 567 BioStar Control 2/2-way diaphragm globe valve is an aseptic control valve and has been designed for demanding applications. Flow rates range from 80 l/h to 63,000 l/h, depending on the version. The sealing concept of the valve is based on the GEMÜ PD design. All actuator parts (except the seals) are made from stainless steel. Manual, pneumatic or motorized actuators are available. The motorized actuators can be selected from two versions, GEMÜ eSyDrive and GEMÜ servoDrive, depending on the application. GEMÜ 567 eSyDrive can be used as a positioner or process controller. GEMÜ 567 servoDrive is suitable for real-time control processes.
Type: 567: Control valve
DN: 10: DN 10
Body configuration: E: 2-way angle body
Connection type: A5: Aseptic flange, DIN 11864-BF, series B
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Dichtwerkstoff: F: Actuator sealing PTFE / Seat sealing FFKM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 2T1: Actuator Size 2, pneumatic
Control characteristic: L: linear
Kv value: BD: 250 l/h
Execution type: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Surface: 1537: Ra ≤ 0.4 µm (15 µin.) for media wetted surfaces, to DIN 11866 HE4, electropolished internal / external
Item number: 88519421 56710EA541F 12T1 LBD 1537
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert