The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Available as shut-off or control valve
Low actuator weight due to plastic body
Faster actuator replacement and free actuator positioning due to fixing via union nut
Standard actuator can be replaced with 550 or 514 on request
Suitable for vacuum up to 20 mbar (a)
Particularly compact design, actuator size B
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.
Type: 554: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1K: Taille d'actionneur 1K
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
La vanne à clapet à siège incliné 2/2 voies GEMÜ 554 est à commande pneumatique et dispose d'un actionneur en plastique à piston. L'étanchéité au niveau de l'axe de la vanne est assurée par un ensemble presse-étoupe se positionnant de lui-même ou par une cartouche d'étanchéité compacte, en fonction de la taille et la version. Un joint racleur ou le contour racleur de la cartouche d'étanchéité offre une protection supplémentaire de l'axe de la vanne contre l’encrassement et les dommages. Cela permet d'obtenir une étanchéité d'axe fiable et nécessitant peu d'entretien, même après une utilisation prolongée.
Type: 554: Vanne à clapet à siège incliné, commande pneumatique, actionneur à piston en plastique
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 80: Clamps ASME BPE encombrement ASME BPE
Werkstoff Ventilkörper: C2: 1.4435, inox de fonderie
Etanchéité du siège: 5: PTFE
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 1K: Taille d'actionneur 1K
Version: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
Surface: 1904: Ra ≤ 0,8 μm (30 μinch) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 H3, intérieur poli mécaniquement
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88886802 554 40D80C2 51 1K 1904-C
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1K: Actuator size 1K
Type of design: 1904: Internal
The GEMÜ 554 2/2-way angle seat globe valve has a plastic piston actuator and is pneumatically operated. The valve spindle is sealed by a self-adjusting gland packing or a compact seal cartridge, depending on the size and version. A wiper ring or the wiper contour of the seal cartridge additionally protects the valve spindle against contamination and damage. This provides low-maintenance and reliable spindle sealing even after a long service life.
Type: 554: Angle seat globe valve, pneumatically operated, plastic piston actuator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 80: Clamps ASME BPE Face to face ASME BPE
Valve body material: C2: 1.4435, investment casting
Seat seal: 5: PTFE
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 1K: Actuator size 1K
Type of design: 1904: Internal
The tender texts have been copied to the clipboard