La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
La géométrie du volant permet une bonne dissipation de la chaleur
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Autoclavable
Nombreux accessoires disponibles
Limiteur de course d'ouverture et de fermeture
Volant verrouillable (électrique ou mécanique) disponible en option
Configurable avec détecteurs de proximité pour recopie de position
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 654: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, électropoli indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TH: Avec limiteurs de course et de serrage
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Type d'exécution: 1503: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 654: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, électropoli indicateur optique de position
DN: 15: DN 15
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 2TH: Avec limiteurs de course et de serrage
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: 17: Embout EN 10357 série A (auparavant DIN 11850 série 2) / DIN 11866 série A
Type d'exécution: 1503: Ra
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Execution type: 1503: Ra
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 15: DN 15
Body configuration: T: T body
Connection type: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 2TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 40: DN 40
Connection type spigot 2: 17: Spigot EN 10357 series A (formerly DIN 11850 series 2) / DIN 11866 series A
Execution type: 1503: Ra
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.