The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Handwheel design allows minimal heat sink
CIP/SIP capable
Autoclave capability
Extensive range of accessories available
Opening stroke and closing stroke limiter
Handwheel locking available upon request (electric or mechanical)
Configurable with proximity switches for position feedback
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 654: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, électropoli indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 87: Clamps ISO 2852 / SMS 3017
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3TH: avec limiteurs de course et de serrage
DN -2: 50: DN 50
Type de raccordement, embout2: 37: Embouts SMS 3008
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 654 est équipée d'un carter de l'actionneur en inox et est à commande manuelle. La vanne possède un volant en inox. Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 654: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en inox, électropoli indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: T: Corps en T
Type de raccordement: 87: Clamps ISO 2852 / SMS 3017
Matériau du corps de vanne: 41: 1.4435 (316L), Bloc usiné
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3TH: avec limiteurs de course et de serrage
DN -2: 50: DN 50
Type de raccordement, embout2: 37: Embouts SMS 3008
Type d'exécution: 1502: Ra
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: T: T body
Connection type: 87: Clamp ISO 2852 / SMS 3017
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 37: Spigot SMS 3008
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 654 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel bonnet and is manually operated. The valve has a handwheel made from stainless steel. An integral optical position indicator is standard.
Type: 654: Diaphragm valve, manually operated, stainless steel handwheel electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: T: T body
Connection type: 87: Clamp ISO 2852 / SMS 3017
Valve body material: 41: 1.4435 (316L), block material
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3TH: With seal adjuster and stroke limiter
DN
-2: 50: DN 50
Connection type spigot 2: 37: Spigot SMS 3008
Execution type: 1502: Ra
The tender texts have been copied to the clipboard