Das 2/2-Wege-Membranventil GEMÜ 673 verfügt über ein temperaturbeständiges Kunststoff-Handrad und wird manuell betätigt. Eine Schließbegrenzung zur Erhöhung der Membranstandzeiten und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert.
Hermetische Trennung zwischen Medium und Antrieb
Durchflussrichtung und Einbaulage beliebig
Hohe Lebensdauer der Membrane durch patentierte Schließbegrenzung (US-Pat. 5 377 956 )
Ventilkörper auch in Mehrwegeausführung (M-Block und T-Ausführung) oder als Behälterboden-Ablasskörper erhältlich
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: A4: Brides aseptiques DIN 11864-NF série B encombrement EN 558 série 1
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3P9: Taille d'actionneur 3, étanché, joints silicone
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: A5: Brides aseptiques DIN 11864-BF série B encombrement EN 558 série 1
Type d'exécution: 1502: Ra
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 673est équipée d'un volant en plastique résistant aux hautes températures et est à commande manuelle. Un limiteur de serrage pour augmenter la durée de vie de la membrane, ainsi qu'un indicateur optique de position sont intégrés de série.
Type: 673: Vanne à membrane, commande manuelle, volant en plastique, rehausse métallique,limiteur de serrage indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: A4: Brides aseptiques DIN 11864-NF série B encombrement EN 558 série 1
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 17: EPDM
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: 3P9: Taille d'actionneur 3, étanché, joints silicone
DN -2: 40: DN 40
Type de raccordement, embout2: A5: Brides aseptiques DIN 11864-BF série B encombrement EN 558 série 1
Type d'exécution: 1502: Ra
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: A4: Aseptic flange, DIN 11864-NF, series B, length, FTF EN 558, series 1, length only for body configuration D
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3P9: Operator size 3, sealed, silicone seals
DN
-2: 40: DN 40
Connection type, spigot 2: A5: Aseptic flange, DIN 11864-BF, series B
Execution type: 1502: Ra
The GEMÜ 673 2/2-way diaphragm valve has a temperature-resistant plastic handwheel and is manually operated. A seal adjuster for increasing the service life of the diaphragm and an optical position indicator are integrated as standard.
Type: 673: Diaphragm valve, manually operated, plastic handwheel, metal distance piece, seal adjuster, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: A4: Aseptic flange, DIN 11864-NF, series B, length, FTF EN 558, series 1, length only for body configuration D
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 17: EPDM
Control function: 0: manually operated
Actuator version: 3P9: Operator size 3, sealed, silicone seals
DN
-2: 40: DN 40
Connection type, spigot 2: A5: Aseptic flange, DIN 11864-BF, series B
Execution type: 1502: Ra
Die Ausschreibungstexte wurden in die Zwischenablage kopiert