650 32Y60441713T1 20601503
Vanne à membrane, pneumatique
| Numéro d'article: | 88656195 | |
| Description |
| Type | 650 | Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position |
| DN | 32 | DN 32 |
| Forme du corps | Y | Corps Y |
| Raccordement corps de vanne | 60 | Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B |
| Matériau du corps de vanne | 44 | 1.4539, bloc usiné |
| Matériau de la membrane | 17 | EPDM |
| Fonction de commande | 1 | Normalement fermée (NF) |
| Type d'actionneur | 3T1 | Taille d'actionneur 3T1 |
| DN -2 | 20 | DN 20 |
| Raccordement-2 corps de vanne | 60 | Embout ISO 1127 / EN 10357 série C / DIN 11866 série B |
| Type d'exécution | 1503 | Ra <= 0,8 µm électropoli intérieur et extérieur, les données de surface se rapportent au surfaces en contact avec le fluide |
| Surface | 1503 | Ra ≤ 0,8 µm (30 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide, selon DIN 11866 HE3, électropoli intérieur et extérieur |
| Taille de membrane | 40 | Taille de membrane 40 |
Cet article est répertorié comme bien à double usage conformément au règlement EU 2021/821 sous la liste de contrôle No. 2B350g. Si ces biens sont fournis à des pays en dehors de l'UE, les restrictions d'exportation correspondantes s'appliquent. |
||
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
- Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
- Compatible avec les cycles de CIP/SIP
- Autoclavable, en fonction de la version
- Échappement spécifique contrôlé disponible en option
- Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
- Version selon ATEX disponible sur demande
- Complément (de, en, fr, it)
- Fiche technique (cs)
- Fiche technique (de)
- Fiche technique (fr)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (pl)
- Fiche technique (pt)
- Fiche technique (ru)
- Fiche technique (sv)
- Fiche technique (en)
- Fiche technique (en)
- Notice d'utilisation (de, en)
- Notice d'utilisation (fr)
- Notice d'utilisation (lt)
- Notice d'utilisation (ro)
- Notice d'utilisation (ru)
- Notice d'utilisation (sv)
- Notice d'utilisation (en)
- Notice d'utilisation (pl)