Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN
40
DN 40
Forme du corps
D
Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement
59
Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne
40
1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane
5M
PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande
1
Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur
3TA
Taille d'actionneur 3TA
Type d'exécution
1516
Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Surface
1516
Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Structure compacte adaptée aux espaces très exigus
Compatible avec les cycles de CIP/SIP
Autoclavable, en fonction de la version
Échappement spécifique contrôlé disponible en option
Nombreuses possibilités d'adaptation de composants à monter et d'accessoires
Version selon ATEX disponible sur demande
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 3TA: Taille d'actionneur 3TA
Type d'exécution: 1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Surface: 1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ 650 BioStar, à commande pneumatique, dispose d'un actionneur à piston en inox. La vanne est conçue pour les applications stériles. Tous les composants de l'actionneur sont en inox (excepté les joints). Pour les tailles de membrane 80 et 100, les ressorts de pression sont en acier revêtu époxy. Les fonctions de commande proposées sont « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: 650: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à piston en inox,électropol indicateur optique de position
DN: 40: DN 40
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Type de raccordement: 59: Embouts ASME BPE / DIN 11866 Reihe C
Matériau du corps de vanne: 40: 1.4435 (F316L), Inox forgé
Matériau de la membrane: 5M: PTFE/EPDM deux pièces
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 3TA: Taille d'actionneur 3TA
Type d'exécution: 1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Surface: 1516: Ra ≤ 0,25 µm (10 µin.) pour surfaces en contact avec le fluide *), selon DIN 11866 HE5, électropoli intérieur et extérieur, *) en cas de Ø intérieur de la tuyauterie < 6 mm, dans l'embout Ra ≤ 0,38 µm
Taille de membrane: 40: Taille de membrane 40
Numéro d'article: 88636902 650 40D59405M13TA 1516
The 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3TA: Operator size 3TA
Execution type: 1516: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Surface: 1516: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
The GEMÜ 650 BioStar 2/2-way diaphragm valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve is designed for use in a sterile environment. All actuator parts are made from stainless steel (except seals). The compression springs of diaphragm sizes 80 and 100 are made of epoxy-coated spring steel. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. An integrated optical position indicator is standard.
Type: 650: Diaphragm valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator electropolished, optical position indicator
DN: 40: DN 40
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 59: Spigots ASME BPE
Valve body material: 40: 1.4435 (F316L), forged body
Diaphragm material: 5M: PTFE/EPDM two-piece
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 3TA: Operator size 3TA
Execution type: 1516: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Surface: 1516: Ra ≤ 0.25 μm (10 μin.) for media wetted surfaces *), to DIN 11866 HE5, electropolished internal / external, *) for pipe inside-Ø < 6 mm, in the spigot Ra ≤ 0.38 µm
Diaphragm size: 40: Diaphragm size 40
Item number: 88636902 650 40D59405M13TA 1516
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.