La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Niveaux de fixation identiques pour plusieurs diamètres nominaux
Design compact de l'installation grâce à un corps de vanne haut débit à écoulement optimisé
Consommation d'air de pilotage réduite
Jeu de ressort modifié pour applications impliquant une pression de commande réduite disponible
La vanne à membrane 2/2 voies dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 28: EPDM, agréments WRAS, ACS, W270, FDA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: EDN: Taille d'actionneur EDN (taille de membrane 20)
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
La vanne à membrane 2/2 voies GEMÜ R690 dispose d'un actionneur pneumatique à membrane nécessitant peu d'entretien. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) », « Normalement ouverte (NO) » et « Double effet (DE) ». Le corps de vanne à haut rendement permet d'obtenir un haut débit avec une dimension compacte.
Type: R690: Vanne à membrane, commande pneumatique, actionneur à membrane en plastique
DN: 25: DN 25
Forme du corps: D: Corps de vanne 2 voies
Raccordement corps de vanne: 7: Raccords union à coller/ souder en emboîture DIN
Matériau du corps de vanne: 1: PVC-U, gris
Matériau de la membrane: 28: EPDM, agréments WRAS, ACS, W270, FDA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: EDN: Taille d'actionneur EDN (taille de membrane 20)
Taille de membrane: 20: Taille de membrane 20
Numéro d'article: 88869876 R690 25D 7 1281EDN
The 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 28: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
The GEMÜ R690 2/2-way diaphragm valve has a low maintenance membrane actuator and is pneumatically operated. Normally Closed (NC), Normally Open (NO) and Double Acting (DA) control functions are available. The high-flow valve body provides compact dimensions at high flow rates.
Type: R690: Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic membrane actuator
DN: 25: DN 25
Body configuration: D: 2/2-way body
Connection type: 7: Union end with DIN insert (socket)
Valve body material: 1: PVC-U, grey
Diaphragm material: 28: EPDM
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: EDN: Actuator size EDN (diaphragm size 20)
Diaphragm size: 20: Diaphragm size 20
Item number: 88869876 R690 25D 7 1281EDN
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.