La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q40 est dotée d'un actionneur à piston en inox et d'une commande pneumatique. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour de l'insert minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Actionneur à piston en inox résistant, sans métaux non ferreux
Changement de tuyau rapide et sûr
Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
Qualité et durée de vie élevées
Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
Possibilité de montage de positionneurs/régulateurs de process
Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne
La vanne à pincement 2/2 voies est dotée d'un actionneur à piston en inox et d'une commande pneumatique. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour de l'insert minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: Q40: Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Diamètre intérieur du tuyau: 4: Diamètre intérieur 6,350 mm (1/4")
Diamètre extérieur du tuyau: DE: Diamètre extérieur 12,700 mm (1/2")
Version du porte-tuyau: 7P: Version plastique, porte-tuyau inox & logement du tuyau PA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0P1: Taille d'actionneur 0P1
Mounting variant: FT: With top mounting flange
La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q40 est dotée d'un actionneur à piston en inox et d'une commande pneumatique. Cette vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot à des fins de contrôle et régulation des fluides. Le contour spécialement développé du sabot ainsi que le contour de l'insert minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée (NF) » et « Normalement ouverte (NO) ». Un indicateur optique de position est intégré de série.
Type: Q40: Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Diamètre intérieur du tuyau: 4: Diamètre intérieur 6,350 mm (1/4")
Diamètre extérieur du tuyau: DE: Diamètre extérieur 12,700 mm (1/2")
Version du porte-tuyau: 7P: Version plastique, porte-tuyau inox & logement du tuyau PA
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: 0P1: Taille d'actionneur 0P1
Mounting variant: FT: With top mounting flange
Numéro d'article: 88761551 Q40 4DE7P10P1 FT
The 2/2-way pinch valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the inserts' contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". An integral optical position indicator is standard.
Type: Q40: Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Tube inside diameter: 4: Inside diameter 6.350 mm (1/4")
Tube outside diameter: DE: Outside diameter 12.700 mm (1/2")
Tube carrier version: 7P: Plastic version, tube carrier stainless steel & tube holder PA
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0P1: Operator size 0P1
Mounting variant: FT: With top mounting flange
The GEMÜ Q40 2/2-way pinch valve has a stainless steel piston actuator and is pneumatically operated. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the inserts' contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. The available control functions are "normally closed (NC)" and "normally open (NO)". An integral optical position indicator is standard.
Type: Q40: Pinch valve, pneumatically operated, stainless steel piston actuator
Tube inside diameter: 4: Inside diameter 6.350 mm (1/4")
Tube outside diameter: DE: Outside diameter 12.700 mm (1/2")
Tube carrier version: 7P: Plastic version, tube carrier stainless steel & tube holder PA
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: 0P1: Operator size 0P1
Mounting variant: FT: With top mounting flange
Item number: 88761551 Q40 4DE7P10P1 FT
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.