La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q50 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible sous forme d'actionneur Tout ou Rien ou d'actionneur à positionneur intégré. La vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot pour assurer le contrôle et la régulation de fluides. Le contour spécialement développé pour le sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Fonction Tout ou Rien ou avec positionneur intégré
Caractéristiques de régulation linéaires ou proportionnelles modifiées réalisables
Paramétrage possible par IO-Link
Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
Changement de tuyau rapide et sûr
Remplacement facile des inserts et des sabots pour différentes tailles de tuyau avec un actionneur identique
Contrainte exercée sur le tuyau minimisée grâce à un sabot optimisé
Plusieurs options de montage sont possibles dans l'installation grâce à une bride de fixation ou un orifice taraudé au niveau du corps de vanne
La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q50 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible sous forme d'actionneur Tout ou Rien ou d'actionneur à positionneur intégré. La vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot pour assurer le contrôle et la régulation de fluides. Le contour spécialement développé pour le sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Type: Q50: Pinch valve, electrically operated, eSyStep
Diamètre intérieur du tuyau: 4: Diamètre intérieur 6,350 mm (1/4")
Diamètre extérieur du tuyau: DD: Diamètre extérieur 11,110 mm (7/16")
Version du porte-tuyau: 7P: Version plastique, porte-tuyau inox & logement du tuyau PA
Tension/Fréquence: C1: 24 V DC
Module de régulation: S0: Positionneur
Mounting variant: 0: Without mounting flange, with 4 x threaded hole M4
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
La vanne à pincement 2/2 voies GEMÜ Q50 eSyStep est à commande électrique. L'actionneur eSyStep est disponible sous forme d'actionneur Tout ou Rien ou d'actionneur à positionneur intégré. La vanne guide un tuyau qui est comprimé par le haut par un sabot pour assurer le contrôle et la régulation de fluides. Le contour spécialement développé pour le sabot ainsi que le contour du logement du tuyau minimisent la contrainte exercée sur le tuyau, ce qui augmente la durée de vie des tuyaux. Les tuyaux peuvent être insérés et retirés en toute sécurité en quelques gestes, sans outils. Un indicateur optique et électrique de position est intégré de série.
Type: Q50: Pinch valve, electrically operated, eSyStep
Diamètre intérieur du tuyau: 4: Diamètre intérieur 6,350 mm (1/4")
Diamètre extérieur du tuyau: DD: Diamètre extérieur 11,110 mm (7/16")
Version du porte-tuyau: 7P: Version plastique, porte-tuyau inox & logement du tuyau PA
Tension/Fréquence: C1: 24 V DC
Module de régulation: S0: Positionneur
Mounting variant: 0: Without mounting flange, with 4 x threaded hole M4
Type d'actionneur: 0A: Taille d'actionneur 0
CONEXO: C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité
Numéro d'article: 88777813 Q50 4DD7PC1S0 0 0A-C
The 2/2-way pinch valve is motorized. The eSyStep electric actuator is available as ON/OFF or with integrated positioner. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the tube holder's contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. An optical and electrical position indicator is integrated as standard.
Type: Q50: Pinch valve, electrically operated, eSyStep
Tube inside diameter: 4: Inside diameter 6.350 mm (1/4")
Tube outside diameter: DD: Outside diameter 11.110 mm (7/16")
Tube carrier version: 7P: Plastic version, tube carrier stainless steel & tube holder PA
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Mounting variant: 0: Without mounting flange, with 4 x threaded hole M4
Actuator version: 0A: Actuator size 0
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
The GEMÜ Q50 eSyStep 2/2-way pinch valve is motorized. The eSyStep electric actuator is available as ON/OFF or with integrated positioner. The valve guides a tube which is compressed from above by a compressor to control and regulate media. The compressor's specially developed contour and the tube holder's contour minimize the strain on the tube and thus increase the tubes' service life. Tubes can be safely inserted and removed in simple steps and without tools. An optical and electrical position indicator is integrated as standard.
Type: Q50: Pinch valve, electrically operated, eSyStep
Tube inside diameter: 4: Inside diameter 6.350 mm (1/4")
Tube outside diameter: DD: Outside diameter 11.110 mm (7/16")
Tube carrier version: 7P: Plastic version, tube carrier stainless steel & tube holder PA
Voltage / Frequency: C1: 24 V DC
Control module: S0: Positioner
Mounting variant: 0: Without mounting flange, with 4 x threaded hole M4
Actuator version: 0A: Actuator size 0
CONEXO: C: Integrated RFID chip for electronic identification and traceability
Item number: 88777813 Q50 4DD7PC1S0 0 0A-C
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.