The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Available in large nominal sizes
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
Special materials for disc, seal and valve body
Vulcanizable liner
Abrasion-resistant version possible
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 400: Diamètre nominal 400
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 0: 3 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: B: 1.4408, poli, rugosité Ra 0.6-3.2, exclu étiquetage du disque
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Etanchéité du siège: M: EPDM blanc (agrément FDA)
Fixation de la manchette: V: Siège vulcanisé dans le corps
Bride de actionneur: F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D27: Carré, diagonal, SW 27 mm
Longueur de l'axe: 28: 28 mm
La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
Type: D480: Vanne papillon, bout d'axe libre
DN: 400: Diamètre nominal 400
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 0: 3 bars
Raccordement corps de vanne: 2: EN 1092 PN 10
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15(GGG 40 ) fonte sphéroïda revêtue Epoxy
Matériau du disque: B: 1.4408, poli, rugosité Ra 0.6-3.2, exclu étiquetage du disque
Matériau de l'axe: 1: AISI 420 / 1.4021
Etanchéité du siège: M: EPDM blanc (agrément FDA)
Fixation de la manchette: V: Siège vulcanisé dans le corps
Bride de actionneur: F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe: D27: Carré, diagonal, SW 27 mm
Longueur de l'axe: 28: 28 mm
Numéro d'article: 88884123 D480400L022B1MVF12 D27
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 400: DN 400
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 0: 3 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: B: 1.4408, polished, roughness Ra 0.6-3.2, excluded disc lettering
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Seat (liner): M: EPDM, white (FDA approval)
Liner fixing: V: Seat vulcanised into body
Actuator flange: F12: F12, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D27: Square, diagonal, WAF 27 mm
Shaft length: 28: 28 mm
The GEMÜ D480 Victoria soft seated butterfly valve has a bare shaft. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: D480: Butterfly valve, bare shaft
DN: 400: DN 400
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 0: 3 bar
Connection type: 2: EN 1092 PN 10
Housing material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG-40), epoxy coated 120 µm
Disc material: B: 1.4408, polished, roughness Ra 0.6-3.2, excluded disc lettering
Shaft material: 1: AISI 420 / 1.4021
Seat (liner): M: EPDM, white (FDA approval)
Liner fixing: V: Seat vulcanised into body
Actuator flange: F12: F12, flange type DIN EN ISO 5211
Shaft connection and size: D27: Square, diagonal, WAF 27 mm
Shaft length: 28: 28 mm
Item number: 88884123 D480400L022B1MVF12 D27
The tender texts have been copied to the clipboard