The GEMÜ 497 Edessa PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Suitable for chemically corrosive media
Bubble tight sealing, in accordance with EN 12266-1/P12, leak rate A
High-quality selection of materials can be combined in different ways
High level of plant reliability thanks to one-piece shaft and spring-washer-supported seal system
Long service life thanks to shaft bearings and special disc and liner geometry
Lockable hand lever
Optional stainless steel hand lever
La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 497 Edessa est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1200 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
Type: 497: Corps de vanne papillon avec commande manuelle
DN: 300: Diamètre nominal 300
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Type de raccordement: D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20, pour corps à oreilles taraudées / trous taraudés filetage UNC
Matériau du corps: 4: 316L
Matériau du papillon/de l'axe: J: 316L / 1.4404, poli, Ra ≤ 0,8 µm
Etanchéité du siège: 5S: TFM/silicone
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: GB232: Démultiplicateur manuel en aluminium
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
La vanne papillon à axe centré et à joint d'étanchéité PTFE GEMÜ 497 Edessa est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. Le papillon et l'axe sont en une seule pièce, le corps et la manchette sont livrables en plusieurs versions. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1200 (1½″ - 36″), avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et les versions de corps annulaire et à oreilles taraudées.
Type: 497: Corps de vanne papillon avec commande manuelle
DN: 300: Diamètre nominal 300
Forme du corps: L: Version à oreilles taraudées (lug), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 2: 10 bars
Type de raccordement: D: ANSI B16.5, Class 150, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 20, pour corps à oreilles taraudées / trous taraudés filetage UNC
Matériau du corps: 4: 316L
Matériau du papillon/de l'axe: J: 316L / 1.4404, poli, Ra ≤ 0,8 µm
Etanchéité du siège: 5S: TFM/silicone
Fonction de commande: 0: Commande manuelle
Type d'actionneur: GB232: Démultiplicateur manuel en aluminium
Type d'exécution: 0104: Pièces en contact avec le fluide nettoyées pour fluides ultra purs et emballées dans un sachet plastique
Numéro d'article: 88823259 497300L2D4J5S0 GB232 0104
The PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 497: Butterfly valve body with manual operator
DN: 300: DN 300
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Body material: 4: 316L
Disc/shaft material: J: 316L / 1.4404, polished, Ra ≤ 0.8 µm
Seat (liner): 5S: TFM/silicone FDA approval
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
The GEMÜ 497 Edessa PTFE seal butterfly valve is manually operated. It has a metal hand lever or gearbox depending on customer requirements. Disc and shaft are one piece, body and liner are available in different designs. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 1200 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer and lug body versions.
Type: 497: Butterfly valve body with manual operator
DN: 300: DN 300
Body configuration: L: Flange-mounted version (Lug), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 2: 10 bar
Connection type: D: ANSI B16.5, Class 150, face-to-face dimension FTF EN 558 series 20, For LUG housing / threaded holes UNC thread
Body material: 4: 316L
Disc/shaft material: J: 316L / 1.4404, polished, Ra ≤ 0.8 µm
Seat (liner): 5S: TFM/silicone FDA approval
Control function: 0: Manually operated
Operator version: GB232: Gearbox, aluminium die-cast housing
Execution type: 0104: Media wetted parts cleaned for high purity media and packed in plastic bag
Item number: 88823259 497300L2D4J5S0 GB232 0104
The tender texts have been copied to the clipboard