Vanne papillon, à commande pneumatique, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN
40
DN 40
Forme du corps
W
Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service
3
16 bar
Type de raccordement
3
PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 20
Matériau du corps
2
EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtue Epoxy 250 µm
Matériau du disque
A
1.4408
Matériau de l'axe
1
1.4021
Materiau d'étanchéité du siège
E
EPDM
Fixation de la manchette
L
Manchette non solidaire
Fonction de commande
1
Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur
GR06SP
Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0065 SC5F05/07 S14
Particularités actionneur
0
Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R481 Victoria dispose d'un actionneur métallique et est à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». Différents actionneurs pneumatiques sont disponibles. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Matériau de la manchette peut être lu en état installé
Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
Accessoires en option montés, réglés et contrôlés prêts à fonctionner
La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible dispose d'un actionneur métallique et est à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». Différents actionneurs pneumatiques sont disponibles. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Type: R481: Vanne papillon, à commande pneumatique, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN: 40: DN 40
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtue Epoxy 250 µm
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Manchette non solidaire
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: GR06SP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0065 SC5F05/07 S14
Particularités actionneur: 0: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R481 Victoria dispose d'un actionneur métallique et est à commande pneumatique. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». Différents actionneurs pneumatiques sont disponibles. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
Type: R481: Vanne papillon, à commande pneumatique, corps avec revêtement C5-M (min. 250µm) et gorge de fuite intégrée, axe anti-éjection avec protection anti-poussière, montage multiple grâce à la douille en PTFE, système d'étanchéité multiple avec chanfrein d'insertion, matériau peut être lu en état installé
DN: 40: DN 40
Forme du corps: W: Version annulaire (Wafer), encombrement FTF EN 558 série 20
Pression de service: 3: 16 bar
Type de raccordement: 3: PN 16 / Bride EN 1092, FTF EN 558 rangée 20
Matériau du corps: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), revêtue Epoxy 250 µm
Matériau du disque: A: 1.4408
Matériau de l'axe: 1: 1.4021
Materiau d'étanchéité du siège: E: EPDM
Fixation de la manchette: L: Manchette non solidaire
Fonction de commande: 1: Normalement fermée (NF)
Type d'actionneur: GR06SP: Actionneur, pneumatique, simple effet, rotation à droite, fermeture par ressort, GSR0065 SC5F05/07 S14
Particularités actionneur: 0: Version industr. générale (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), version A (SC/SO/DR/DL), corps en alum., revêtement anodisé 25-35μm, embouts en alum., revêt. en poudre, axe C-acier + ENP, vis A2
Numéro d'article: 88849358 R481 40W332A1EL1 GR06SP0
The soft seated metal butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. Normally Closed, Normally Open and Double Acting control functions are available. Various pneumatic actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: R481: Butterfly valve, pneumatically operated, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN: 40: DN 40
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: GR06SP: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, GSR0065 SC5F05/07 S14
Actuator particulars: 0: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
The GEMÜ R481 Victoria soft seated metal butterfly valve has a metal actuator and is pneumatically operated. Normally Closed, Normally Open and Double Acting control functions are available. Various pneumatic actuators are available. The butterfly valve is available in nominal sizes DN 25 to 600 and in standard installation lengths ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 category A (DIN 3202 K1) in wafer, lug and U section body versions.
Type: R481: Butterfly valve, pneumatically operated, body with C5-M coating (min. 250 µm) and integrated leakage groove, blow-out proof shaft with dust protection, multi-mounted thanks to PTFE bush, multiple seal system with insertion slope, material is easy to read when installed
DN: 40: DN 40
Body configuration: W: Intermediate flange version (Wafer), length FTF EN 558 series 20
Operating pressure: 3: 16 bar
Connection type: 3: PN 16 / Flange EN 1092, FTF EN 558 series 20
Body material: 2: EN-GJS-400-15 (GGG40), epoxy coated 250 µm
Disc material: A: 1.4408
Shaft material: 1: 1.4021
Shut-off seal material: E: EPDM
Liner fixing: L: Liner loose
Control function: 1: Normally closed (NC)
Actuator version: GR06SP: Actuator, pneumatic, single acting, clockwise rotation, spring closing, GSR0065 SC5F05/07 S14
Actuator particulars: 0: General industrial version (ASR/ASL/ADA/GSR/GSL/GDR), Version A (SC/SO/DR/DL), body aluminum, anodized coating 25-35μm, end caps aluminum, powder-coated, shaft C-steel + ENP, screws A2
Item number: 88849358 R481 40W332A1EL1 GR06SP0
Les textes de l'appel d'offres ont été copiés dans le presse-papiers.