Blocs de vannes multivoies GEMÜ

Blocs de vannes multivoies GEMÜ

La concentration des fonctions dans l'espace ultraréduit d'un bloc multivoies procure immédiatement plusieurs avantages : le volume résiduaire de fluides dans le système est significativement réduit, le débit est optimisé et l'évacuation est améliorée. Les performances du système dans son ensemble sont rehaussées et la consommation de fluide diminue. Les blocs multivoies présentent, en outre, l'avantage de constituer des points de jonction au sein de l'installation. Cette approche simplifie les opérations de nettoyage et d'entretien. Les systèmes de bloc de vannes multivoies GEMÜ sont des unités multifonctions. Ils permettent par ailleurs de réduire au minimum la quantité de raccords, soudures et collages, ce qui diminue le nombre de points de fuite potentiels.

Avantages clients

  •  Design de l'installation suivant les spécifications du client
  • Solution pour vannes extrêmement compactes
  • Temps de montage plus courts
  • Intégration au système possible, p. ex. pour les capteurs
  • Moins de points de connexion d'où une meilleure fiabilité de l'installation

Variantes

Métallique (INOX)

Plastique

Plastique évolutifs

Plastique haute pureté