Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

Bloc M en plastique

Légèreté, faible encombrement, polyvalence

Légèreté, compacité, rapidité d'installation, polyvalence – telles sont les exigences auxquelles les composants des installations doivent de plus en plus se plier.

Design d'installation traditionnel: De nombreux raccords et tuyaux

De nos jours, les fonctionnalités complexes permettant le contrôle des fluides, des gaz et de la vapeur sont généralement gérées par de nombreuses vannes distinctes. Celles-ci sont reliées entre elles via de nombreux raccords et tubes. Cela nécessite pourtant une place plus importante et le montage est également plus laborieux en raison du nombre nettement plus élevé de composants. Chaque zone de montage et de raccordement de conduites représente par ailleurs un point de fuite potentiel, pouvant limiter la sécurité de fonctionnement.

Nouvelle approche pour des installations polyvalentes, peu encombrantes et modulaires

Les blocs de vannes multivoies en plastique compacts se présentent comme des composants idéaux. Peu encombrants, ils assurent plusieurs fonctions. Les ingénieurs et techniciens d'application de GEMÜ transposent leur expérience de la réalisation de milliers de blocs de vannes multivoies pour l'industrie pharmaceutique sur des vannes en plastique multivoies pour le domaine industriel classique.

Échangeur d'ions - Structure classique
Échangeur d'ions – construction compacte avec blocs de vannes multivoies


Pour les fluides ultra-purs ou les tâches de dosage, les clients de GEMÜ peuvent également faire appel à la solution de bloc de vannes multivoies iComLine en PTFE.

Étude de projet et fabrication personnalisées

GEMÜ assiste ses clients dès le stade de l'élaboration des projets, en leur soumettant des idées et de premières esquisses. Les esquisses sont ensuite transformées en plans de construction dans un système CAO 3D, en étroite collaboration avec les clients, pour être finalement fabriquées sur un parc de machines performantes. Chaque jour, notre centre de design élabore de nouvelles versions de vannes multivoies répondant aux spécifications de nos clients.

Optimisation du temps et des coûts

Les corps standard des vannes multivoies en plastique sont fabriqués en PVC-U, PP, PP naturel, PVDF et PEEK. Des solutions avec d'autres matériaux sont également possibles sur demande. En règle générale, les vannes multivoies usinées sont livrées sous forme de produits finis à partir de produits semi-finis. Lorsque le client commande un nombre important de pièces, une solution individuelle est alors définie avec lui pour recourir au moulage par injection. Ceci permet de diminuer sensiblement les coûts unitaires. GEMÜ développe et fabrique sur place les outils nécessaires à cet effet. La qualité est ainsi assurée durant toutes les étapes du processus: rapidité, flexibilité et souci de répondre aux plus hautes exigences de qualité.

Avantage du bloc M de vannes multivoies en plastique de GEMÜ:

  • Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et design flexible
  • Construction très compacte / fabrication dans un bloc monolithique avec plusieurs sièges de vannes
  • Moins de raccords, de soudures ou de collages ? réduction du risque de fuite
  • Temps réduit de montage et d'installation
  • Faibles volumes résiduaires, surfaces en contact avec le fluide réduites
  • Système modulaire GEMÜ avec des composants de très haute qualité parfaitement harmonisés (Actionneurs, membranes, corps de vannes, indicateur électrique de position, positionneur ou régulateur de process)
  • Raccords standard comme les orifies taraudés, embouts à coller ou à souder, raccords union ou brides

Désinfection continue de lubrifiant réfrigérant et de fluide de coupe

Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid
Dans l'industrie de traitement des métaux, les lubrifiants réfrigérants et fluides et coupe sont indispensables aux processus d'usinage pour éviter la modification de la structure de l'outil et du matériau. Outre l'eau et les huiles, ils comprennent des additifs, comme
Plus