Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

FlipTube,

le récipient de réaction innovant

Travailler en toute sécurité, sans risque de contamination croisée

FlipTube® est le nouveau récipient de réaction de GEMÜ. Sa fermeture révolutionnaire permet un travail en toute sécurité : plutôt qu'à l'avant, FlipTube® s'ouvre par une légère pression sur la partie arrière du couvercle. Cela permet d'exclure toute contamination entre les pouces de l'utilisateur ainsi que du liquide contenu dans le récipient.

Avantages de FlipTube®

  • Elimination des contaminations croisées
  • Utilisation simple et confortable à une main
  • Gradation pratique (0,1 ml, 0,5 ml, 1,0 ml et 1,5 ml)
  • Grandes surfaces de marquage sur le récipient et le couvercle
  • Possibilité de percer le couvercle
  • Fabrication en polypropylène autoclavable ultra-pur
  • Haute stabilité thermique et chimique
  • Possibilité de centrifuger jusqu'à 20 000 g, passe dans toutes les centrifugeuses standards
  • Disponible en sachets de 500 pièces