La vanne de fond de cuve 2/2 voies GEMÜ 643 dispose d'un actionneur manuel angulaire à volant en plastique. Un indicateur optique de position est intégré de série. Le corps de vanne en acier inoxydable est fabriqué en une seule pièce (monobloc, pas de construction soudée). La rehausse métallique et le boîtier d'actionneur sont en acier inoxydable.
- Le volant est en plastique résistant à la température, ceci évite les risques de brûlures en cas de hautes températures de service
- Construction compacte
- Actionneur orientable sur 360°
- Possibilité de montage d'une rallonge de volant (non fournie)
- Température du fluide:-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 40
- Formes de corps :Corps de vanne de fond de cuve
- Types de raccordement :Embout
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Matériaux du corps:1.4435 (316L), inox forgé | 1.4435 (BN2), inox forgé
- Matériaux de membrane :EPDM | PTFE/EPDM
Vidéo sur le produit
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
6750 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Plus de vidéos