Stand itinérant GEMÜ

Chaque jour chez nos clients

Hier dans une grande entreprise de semi-conducteurs, aujourd'hui chez un grand constructeur automobile, demain sur le site d'un fournisseur renommé pour l'industrie verrière, puis chez un spécialiste des installations d'épuration des gaz de combustion et de dépollution de l'air - Thomas Medelsky ne risque pas de s'ennuyer. Ce chauffeur de notre stand d'exposition itinérant a déjà parcouru l'Europe entière et apporté des conseils à plusieurs centaines d'acheteurs et ingénieurs et collaborateurs dans les domaines de la production, du service ou de la maintenance. "Mes collègues des Ventes et de la Gestion produit ont eu des retours très positifs de ces actions". D'autant que nous mettons notre point d'honneur à répondre à toutes les questions, explique-t-il. Et des questions, on lui en pose. Sur une surface de 12 mètres carrés, ce stand d'exposition itinérant propose un concentré de connaissances dans un espace réduit. Climatisé, chauffé et doté d'une cafetière et d'un réfrigérateur, il est très bien pourvu en matière de confort de l'utilisateur. "Les clients peuvent ici rafraîchir leurs connaissances dans une atmosphère détendue, ils peuvent découvrir des produits et solutions GEMÜ ou travailler avec nous sur des solutions spécifiques à leur domaine d'application", poursuit Thomad Medelsky. Ce stand itinérant est bien accueilli par les entreprises visitées.

Données techniques du camion abritant le stand itinérant

Masse maximale autorisée 12,0 t
Longueur hors-tout du véhicule 10,0 m
Largeur du véhicule 2,5 m en configuration route, 4,0 en configuration stand
Hauteur 4,0 m
Alimentation électrique 400V / 16A
Autonomie 1 000 km avec un plein
Lieu d'installation Surface plane et stable