Appareils de mesure de la pression et de la température

Appareils de mesure de la pression et de la température

Outre des vannes, GEMÜ propose également des équipements de mesure de la pression et de la température. La gamme de produits correspondante comprend des appareils de mesure de la pression, des convertisseurs et des capteurs de pression, ainsi que des convertisseurs et des capteurs de température. Plusieurs appareils sont également disponibles en version pour applications ultra-pures. Les convertisseurs de mesure servent à convertir la pression ou la température en signal électrique.

GEMÜ 3140
3140
  • Zone de saisie: 0 à 40 mm
  • Température du fluide : -40 à 125 °C
  • Pression de service*: 0 à 40 bars
  • Matériau du corps : 1.4404
  • Type de raccordement : Raccord à visser
  • Signaux de sortie : 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformités: ATEX | EAC | SIL | UL Recognized
GEMÜ 3240
3240
  • Zone de saisie: -40 à 150 mm
  • Température du fluide : -40 à 150 °C
  • Pression de service*: 0 à 160 bars
  • Matériau du boîtier : 1.4404
  • Type de raccordement : Raccord à visser
  • Signaux de sortie : 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformités: EAC
GEMÜ C30
C30
  • Pression de service max.: 6 bars
  • Température du fluide: 5 à 60 °C
  • Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 4) à 1 1/4''“ (DN 25)
  • Type de raccordement : Filetage NPT | Flare
  • Matériau du corps : PFA | PTFE
  • Conformités: FDA
GEMÜ C31
C31
  • Pression de service max.: 6 bars
  • Température du fluide: 5 à 60 °C
  • Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 4) à 1 1/4''“ (DN 25)
  • Type de raccordement : Filetage NPT | Flare
  • Matériau du corps : PFA | PTFE
  • Conformités: FDA
GEMÜ C32
C32
  • Pression de service max.: 6 bars
  • Température du fluide: 0 à 60 °C
  • Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 4) à 1 1/4''“ (DN 25)
  • Type de raccordement : Filetage NPT | Flare
  • Matériau du corps : PFA | PTFE
  • Conformités: FDA