L'appareil de mesure de pression GEMÜ C31 est équipé d'un convertisseur de mesure. Le convertisseur de mesure est orientable sur 360°. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide de raccords vissés Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).
- Le transmetteur de pression est basé sur la technologie éprouvée GEMÜ CleanStar®
- Fluide de service séparé hermétiquement du convertisseur au moyen d'une double membrane en PFA brevetée
- Le positionnement libre du manomètre sur 360° permet des options utilisateur personnalisées
- Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
- Réduction maximale des zones mortes
- Type de raccordement: Filetage NPT; Flare
- Actionneur: Sans actionneur
- Matériau du corps: PFA; PTFE
- Pression de service max.: 10 bar
- Température max. du fluide: 60 ° C
- Température min. du fluide: 5 ° C
- Diamètres nominaux: DN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
Vidéo sur le produit
Clean room plant Emmen
02:09 min
1253 Vues
En ligne depuis 18.09.2015