GEMÜ 3140

Convertisseur et capteur de pression

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le convertisseur/capteur de pression GEMÜ 3140 convient aux mesures précises sur une large plage de pression. Le capteur est utilisable aussi bien avec des fluides visqueux que pollués et convient également aux fluides agressifs grâce à la sélection de matériaux de haute qualité. En fonction de la version, différents raccords électriques et mécaniques sont disponibles. La variante à écran LED possède un affichage rotatif à 4 chiffres.

  • Selon la version, avec écran LED rotatif et interface IO-Link
  • Adapté aux fluides visqueux, pollués et agressifs
  • Corps de passage adapté disponible en option
  • Disponible en option en versions ATEX et SIL2
  • Précision 0,5% FSO (selon CEI 60770)
  • Position de montage quelconque
  • Capteur céramique
  • Zone de saisie: 0 à 40 mm
  • Température du fluide : -40 à 125 °C
  • Pression de service*: 0 à 40 bars
  • Matériau du corps : 1.4404
  • Type de raccordement : Raccord à visser
  • Signaux de sortie : 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformités: ATEX | EAC | SIL | UL Recognized

Actualités relatives au produit

10.09.2018

Präzise Drucküberwachung in Anlagen und Rohrleitungen