Débitmètre: Liste des produits

Débitmètre: Liste des produits

GEMÜ 3020
3020
  • Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
  • Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
  • Température du fluide:-20 à 80 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 50
  • Types de raccordement :Raccord union
  • Matériaux du tube de mesure:PVC-U | PVDF
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
  • Tensions d'alimentation:24 V DC
  • Conformités:EAC
GEMÜ 3021
3021
  • Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
  • Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
  • Température du fluide :-20 à 80 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 50
  • Types de raccordement :Raccord union
  • Matériaux du tube:PVC-U | PVDF
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
  • Tensions d'alimentation:24 V DC
  • Conformités:EAC
GEMÜ 800
800
  • Types de raccordement :Bride | Embout | Raccord union
  • Plage de mesure liquides:0,5 à 33000 l/h
  • Plage de mesure gaz:0,2 à 450 Nm³/h
  • Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
  • Température du fluide:-20 à 120 °C
  • Pression de service :à 15 bars
  • Diamètres nominaux :DN 20 à 65
  • Matériaux du tube de mesure:PA | PSU | PVC-U
  • Matériaux du ludion:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformités:ATEX
GEMÜ 840
840
  • Types de raccordement :Embout
  • Plage de mesure liquides:2500 à 50000 l/h
  • Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
  • Température du fluide:5 à 90 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 65 à 65
  • Matériaux du tube de mesure:PSU
  • Matériaux du ludion:PP | PVC-U
GEMÜ 850
850
  • Types de raccordement :Bride | Embout | Raccord union
  • Plage de mesure liquides:0,1 à 1600 l/h
  • Plage de mesure gaz:0,02 à 37,5 Nm³/h
  • Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
  • Température du fluide:-20 à 120 °C
  • Pression de service :à 15 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 25
  • Matériaux du tube de mesure:PA | PSU | PVC-U, transparent
  • Matériaux du ludion:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
  • Conformités:ATEX
GEMÜ C38
C38
  • Pression de service max.: 6 bars
  • Température du fluide: 0 à 80 °C
  • Diamètres nominaux : 3/8''“ (DN 6) à 1''“ (DN 20)
  • Matériau du boîtier : PFA
  • Types de raccordement: Flare