Le débitmètre GEMÜ 3030 mFlow fonctionne selon le principe de mesure électromagnétique. Il convient pour les fluides conducteurs. La commande s'effectue via le clavier à membrane et l'écran rétroéclairé situés sur la face avant du boîtier.
- Utilisation du même débitmètre pour différents diamètres
- Pas de pièces mobiles en contact avec le fluide
- Droits d’accès réglables par niveaux d'utilisateurs
- Serveur Web intégré
- Utilisation simple et nombreuses possibilités de contrôle- Clavier sur la face avant- Connexion via PC avec navigateur Internet- Connexion au bus de terrain, p. ex. Profibus-DP
- Température du fluide :à 135 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 300
- Zone de saisie:0,1 à 10 m/s
- Types de raccordement :Douille à souder | Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Matériaux du tube:1.4435
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Connexion électrique:Connecteur femelle M12 | Connecteur mâle M12
- Conformités:EAC