Le site web de GEMÜ utilise des cookies. La poursuite de l'utilisation de cette page signifie que vous acceptez les cookies. Pour paramétrer votre compte, veuillez cliquer here.

GEMÜ 800HP

Débitmètre à ludion

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le débitmètre GEMÜ 800 HP fonctionne selon le principe à ludion et dispose d'un tube de mesure transparent. L'échelle de mesure imprimée sur le tube de mesure est adaptée au liquide de débit. Les queues d'aronde moulées sur le tube facilitent la fixation d'accessoires tels que : index de lecture, détecteurs de position mini et maxi, capteur de mesure en continue.

  • Bon niveau de précision, utilisation aisée
  • Boîtier plastique résistant à la corrosion
  • Bonne lisibilité grâce à de grandes échelles claires
  • Version ATEX disponible en option
  • Type de raccordement: Bride; Embouts; Raccord union
  • Actionneur: Sans actionneur
  • Principe de fonctionnement du débitmètre: Principe à ludion
  • Matériau du corps: PVDF
  • Pression de service max.: 10 bar
  • Température max. du fluide: 120 ° C
  • Température min. du fluide: -20 ° C
  • Diamètres nominaux: DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
  • SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF