GEMÜ C38 SonicLine est un débitmètre à ultrasons fonctionnant selon le principe de la différence de phase. Deux capteurs positionnés en vis-à-vis envoient et reçoivent alternativement des signaux ultrasons. Lorsque le fluide est immobile, les deux capteurs reçoivent les signaux ultrasons dans la même phase, donc sans différence de phase. Lorsque les fluides s'écoulent, il se produit un décalage de phase. La différence de phase ainsi générée est directement proportionnelle à la vitesse de passage. Le volume est calculé à partir de la vitesse de passage et du diamètre de la tuyauterie.
- Grande précision et répétabilité
- Fréquence de mesure des valeurs extrêmement rapide (250 valeurs mesurées/s)
- Section libre du tuyau - pas de pièces mécaniques en mouvement
- Convient pour des process dynamiques (durée de dosage < 1 s)
- Bonne résistance chimique
- Fonction de dosage intégrée
- Pression de service max.: 6 bars
- Température du fluide: 0 à 80 °C
- Diamètres nominaux : 3/8''“ (DN 6) à 1''“ (DN 20)
- Matériau du boîtier : PFA
- Types de raccordement: Flare
Vidéo sur le produit
Clean room plant Emmen
01:52 min
1614 Vues
En ligne depuis 18.09.2015