GEMÜ 3020
3020
  • Zone de saisie: 120 à 25000 mm
  • Température du fluide: -20 à 80 °C
  • Pression de service: 0 à 10 bars
  • Diamètres nominaux: DN 25 et DN 50
  • Types de raccordement: Raccord union
  • Matériaux du tube: PVC-U | PVDF
  • Connexion électrique : Connecteur mâle, forme A
  • Tensions d'alimentation: 24 V DC
  • Conformités: EAC
GEMÜ 3021
3021
  • Plage de mesure liquides:120 à 25000 l/h
  • Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
  • Température du fluide :-20 à 80 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 50
  • Types de raccordement :Raccord union
  • Matériaux du tube:PVC-U | PVDF
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
  • Tensions d'alimentation:24 V DC
  • Conformités:EAC