GEMÜ 4241

Boîtier de contrôle et de commande

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4241 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force au moyen de détecteurs de proximité à 2 fils (NAMUR) .Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée.

  • Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
  • Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
  • Commande manuelle de secours intégrée
  • Protection anti-explosion des zones 1 et 21
  • Plage de mesure: max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
  • Température ambiante: 0 à 50 °C
  • Débit: 250 Nl/min
  • Connexions électriques: Presse-étoupe M16
  • Types de contact: Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Modes de communication:
  • Tensions d'alimentation: 8 V DC
  • Conformités: ATEX | EAC | IECEx

Produits convenant

Actualités relatives au produit

07.02.2022

Automatisation des vannes pour une commande d'installation moderne