L'indicateur électrique de position GEMÜ 1215 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne (position de fin de course Ouverte) est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique par la tige de manœuvre à l'aide d'un micro-switch.
- Détection de position via micro-switch
- La tête de câble est orientable sur 360°
- En plus de la détection électrique de la position, un indicateur optique de position est installé
- Version ATEX disponible en option
- Température ambiante:-15 à 60 °C
- Tensions d'alimentation:230 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indice de protection :IP 65
- Connexions électriques:Presse-étoupe PG 11 | Connecteur mâle M12
- Types de contact:Micro-switch
- Conformités:ATEX | EAC
Produits convenant
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
09.08.2018