GEMÜ 1231

Indicateur électrique de position

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1231 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité. GEMÜ 1231 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course de 2 à 20 mm.

  • Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
  • Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
  • Protection anti-explosion des zones 1 et 21
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 20 mm
  • Tensions d'alimentation:8 V NAMUR
  • Indice de protection :IP 65
  • Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
  • Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
  • Conformités:ATEX | IECEx

Produits convenant

Production plant for liquids

Application sur le produit

Installation de production de liquides

L'installation sert à la fabrication de produits liquides et est structurée entre les zones suivantes : alimentation en matière première, préparation de liquide, stockage et nettoyage de liquide. 3 réservoirs sont disponibles pour la préparation du liquide (2 x 1000 l et 1 x 2000 l). Les réservoirs résistent à la pression et au vide de -1 bar à +3 bar. Chaque réservoir est équipé d'un système de chauffage/refroidissement indépendant. Le stockage des produits fabriqués a lieu dans 3 cuves de stockage ayant chacune une capacité utile de 2000 l ou en containers mobiles. L'installation a été conçue et qualifiée conforme aux bonnes pratiques GMP.

Actualités relatives au produit

09.08.2018

L'adaptateur quart de tour permet un montage universel des indicateurs électriques de position