L'indicateur électrique de position GEMÜ 1242 est conçu pour être monté sur des actionneurs à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est détectée et analysée de manière fiable par voie électronique grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force. Des fonctions intelligentes contrôlées par microprocesseur facilitent la mise en service et simplifient l'utilisation. La position actuelle de la vanne est indiquée par des LED visibles de loin et transmise au moyen de signaux électriques. GEMÜ 1242 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 2 et 75 mm.
- Connexion au bus de terrain AS-Interface et DeviceNet (en option)
- Interface de communication et de programmation IO-Link
- Fins de course sélectionnables
- Fonction Speed-AP pour montage et initialisation rapides
- Indicateur de position visible de loin via LED
- Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
- Programmation des fins de course sur place ou déportée via entrée de programmation
- Température ambiante:à 60 °C
- Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 75 mm
- Plage de mesure radiale:à 90°
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Indice de protection :IP 67
- Connexions électriques:Connecteur mâle M12
- Modes de communication:AS-Interface | DeviceNet | IO-Link
- Conformités:ATEX | CSA | EAC | ETL Listed C US | IECEx | NEC 500
Produits convenant
Actualités relatives au produit
Actualités relatives au produit
09.08.2018