- Interface de communication et de programmation IO-Link
- Initialisation automatique par détection autonome des fins de course
- Condition Monitoring grâce aux capteurs intégrés
- Configuration et diagnostic d'état via l'application GEMÜ
- Détection de position sans contact
- Indicateur visuel et électrique de position ainsi que message de diagnostic étendu via une LED visible de loin
- Kit d'adaptation homogène avec guide de circulation d'air de pilotage intégré et détection de la pression de commande
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Tensions d'alimentation:24 V DC
- Connexions électriques:Connecteur mâle M12
- Modes de communication:IO-Link
- Indice de protection :IP 65, IP 67