Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 4222

Boîtier de contrôle et de commande avec électrovanne pilote 3/2 voies intégrée

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4222 avec électrovanne pilote 3/2 voies intégrée pour les actionneurs linéaires à commande pneumatique dispose d'un détecteur de position intelligent contrôlé par microprocesseur ainsi que d'un capteur de course analogique intégré de la vanne. Des LED donnent une indication optique de la position de la vanne. Le pilotage et la recopie de position électrique s’effectuent par signal 24 VDC ou par bus de terrain (interface AS, DeviceNet).

  • Version 24 V ou connexion au bus de terrain AS-Interface ou DeviceNet
  • Réglage simple des positions de fin de course par programmation automatique ou manuelle
  • Peu de câblage à réaliser
  • Frais d’étude réduits
  • Bus de terrain
  • Conformités
  • Pression de service max.: 7 bar
  • Course max: 75
  • Vanne pilote

Produits convenant

Beer manufacturing / fermentation system

Application sur le produit

Production de bière/Installation de cuves de fermentation

Les principes de la brasserie sont connus depuis des milliers d'années et étaient déjà mis en œuvre par les anciens égyptiens par des moyens simples. Aujourd'hui, des processus hygiéniques modernes permettent de produire une bière d'extrêmement bonne qualité. Outre la connaissance de l'art de la brasserie, sa fabrication nécessite également une quantité de machines et de matériaux. Au cours de diverses étapes, la boisson est créée à partir d'eau, de malt, de houblon et de levure pour satisfaire au décret allemand sur la pureté de la bière. L'extrait liquide filtré obtenu par empâtage du malt est chauffé. Le moût chaud est refroidi. L'étape importante suivante est la fermentation. Pour ce faire, le moût refroidi reçoit de la levure et de l'air/oxygène stérile. L'oxygène sert à activer les cellules de levure. Cette bière nouvelle est transférée dans des cuves de fermentation. La levure fermente l'extrait/sucre en alcool et dioxyde de carbone en libérant de la chaleur.

Actualités relatives au produit

09.08.2018

L'adaptateur quart de tour permet un montage universel des indicateurs électriques de position