Ce site web utilise des cookies.

Sur nos sites web et dans notre boutique en ligne, nous avons recours à des cookies indispensables pour des raisons techniques ainsi qu'à des cookies nécessaires pour traiter vos demandes. En supplément, nous utilisons des cookies de suivi. Ces derniers nous permettent d'optimiser notre présence en ligne afin de vous offrir une meilleure expérience utilisateur. ...

Vous trouverez d'autres informations à ce sujet dans notre déclaration de protection des données. Data protection statement

Cookies fonctionnels

Ces cookies sont impérativement nécessaires pour pouvoir utiliser toutes les fonctions des sites web GEMÜ. C'est la raison pour laquelle ils sont prédéfinis et ne peuvent pas être désactivés. Le cas échéant, vous pouvez les éviter en modifiant les paramètres de votre navigateur.

Cookies d'analyse web

Vous pouvez ici refuser ou accepter la dépose, dans votre navigateur, d'un cookie d'analyse web unique permettant à l'exploitant du site web de collecter et d'analyser différentes données statistiques. Si vous souhaitez la refuser, cliquez sur le lien suivant afin d'enregistrer dans votre navigateur le cookie de désactivation Piwik.

Actuellement, GEMÜ ne peut malheureusement pas mémoriser les paramètres pour plusieurs navigateurs ou pour tous les comptes utilisateur. Il est également possible, en fonction des paramètres de sécurité de votre navigateur, que la fermeture de votre navigateur entraîne le rejet des cookies installés par GEMÜ et que ces derniers ne soient plus présents lors de votre prochaine session. Si vous fermez votre navigateur, en changez ou utilisez plusieurs ordinateurs, vous devrez effectuer quelques ajustements, voire même renouveler la procédure.

GEMÜ 1232

Indicateur électrique de position

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

L'indicateur électrique de position GEMÜ 1232 convient pour les actionneurs linéaires avec une course d'actionnement jusqu'à 20 mm. Il possède au choix un ou deux détecteurs de proximité inductifs. En option, un affichage par LED peut être intégré.

  • Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure aux actionneurs linéaires GEMÜ
  • Compatibilité aux autres vannes
  • Boîtier compact et stable
  • Protection IP 65 selon EN 60529
  • Détecteurs à faible usure, détection sans contact
  • Conformités: CSA; UL
  • Course max: 20
  • NAMUR

Produits convenant

production plant for liquid

Application sur le produit

Installation de production pour substances pharmaceutiques liquides

Différents produits pharmaceutiques liquides peuvent être fabriqués et stockés dans une nouvelle installation entièrement automatique. Chacun des trois réservoirs de production d'une contenance utile respective de 500, 1000 et 2000 litres peut être relié, grâce à un système de commutation, à chacun des 5 réservoirs de stockage (2 x 1000, 3 x 2000 l). Jusqu'à trois étapes de production sont possibles. Les produits étant également exportés vers les USA, l'installation est également conçue selon les principes cGMP et agréée par l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Les directives et standards les plus modernes servent de base à la planification et la construction de l'application.

Actualités relatives au produit

09.08.2018

L'adaptateur quart de tour permet un montage universel des indicateurs électriques de position