GEMÜ 1435 ePos

Positionneur électropneumatique intelligent

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1435 ePos sert à contrôler les vannes à commande pneumatique avec actionneur quart de tour ou linéaire, simple ou double effet, et saisit la position de la vanne grâce à un capteur de déplacement externe. Il dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et d'un afficheur LCD qui permettent d'adapter individuellement le produit à la demande de régulation souhaitée. Les temps de manœuvre sont réglables à l'aide des restrictions d’air intégrées. Le raccordement et le montage suivant NAMUR sont possibles.C'est pourquoi GEMÜ 1435 ePos est une solution optimale pour les demandes de régulation avec des exigences élevées, en particulier pour les applications dans des conditions environnementales difficiles.

  • Utilisation et mise en service simples
  • Connexion électrique simple au moyen de bornes de raccordement amovibles
  • Optimisation autonome de la commande de la vanne lors de l'initialisation
  • Pas de consommation d'air dans la position régulée
  • Boîtier en aluminium revêtu robuste
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Mode d'action:Double effet | Simple effet
  • Débit:50 Nl/min | 90 Nl/min
  • Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire | max. 50 mm, linéaire | max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
  • Tension d'alimentation :24 V DC
  • Connexions électriques:Connecteur M12 | Presse-étoupe M12 | Presse-étoupe M16
  • Conformité:EAC

Produits convenant

Vidéo sur le produit

Assembly of the GEMÜ 1435 positioner

03:38 min
1283 Vues
En ligne depuis 21.02.2018
Washing machine for clothing

Application sur le produit

Lave-linge

De grandes quantités de linge sont à traiter dans les hôpitaux, les instituts de cure, les cliniques, mais également dans les grandes entreprises. Il peut s'agir de linge de lit, de vêtements de travail, de gants et de serviettes de toilettes et autres. Les machines telles que celles utilisées dans les foyers ne suffisent pas pour traiter de telles quantités. Pour le nettoyage de ces capacités, il existe des lave-linges spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs.

Actualités relatives au produit

27.02.2018

Nouvelle série de vidéos pour l'entretien et la remise en état