Vannes de régulation à boisseau sphérique

Vannes de régulation à boisseau sphérique

GEMÜ 710
710
  • Température du fluide :-20 à 100 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau L | Boisseau T
  • Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:ABS | PP-H, gris | PVC-C, chloré | PVC-U, gris | PVDF
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
  • Conformités:EAC
GEMÜ 717
717
  • Température du fluide :-20 à 100 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau L | Boisseau T
  • Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
  • Matériaux du corps:ABS | PP-H, gris | PVC-C, chloré | PVC-U, gris | PVDF
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
  • Conformités:EAC
GEMÜ 723
723
  • Température du fluide :-20 à 100 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 10 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau L | Boisseau T
  • Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
  • Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:ABS | PP-H, gris | PVC-C, chloré | PVC-U, gris | PVDF
  • Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
  • Tension d'alimentation :12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Temps de manœuvre 90°:4 à 30 s
  • Indice de protection :IP 65, IP 67
GEMÜ B54
B54
  • Température du fluide :-10 à 220 °C
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 63 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Clamp | Embout
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE TFM™
  • Tension d'alimentation :12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Temps de manœuvre 90°:4 à 58 s
  • Indice de protection :IP 65, IP 67, IP 68
GEMÜ B56
B56
  • Température du fluide :-20 à 180 °C
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
  • Tension d'alimentation :12 V DC | 230 V AC, 50 Hz | 24 - 240 V AC/DC | 24 V DC
  • Temps de manœuvre 90°:10 à 58 s
  • Indice de protection :IP 65, IP 67, IP 68
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011