Vannes de régulation GEMÜ: Vannes papillon

Vannes de régulation GEMÜ: Vannes papillon

GEMÜ 410
410
  • Température du fluide :à 60 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Types de raccordement :Raccord union
  • Normes de raccordement:BS | DIN
  • Matériaux du boîtier:PVC-U, gris
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
  • Matériaux du clapet:PVDF
  • Conformités:EAC
GEMÜ 415
415
  • Température du fluide :-20 à 120 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Matériaux du boîtier:1.4408, inox de fonderie | CW614N, laiton | CW617N, laiton
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | Silicone
  • Matériaux du clapet:1.4408, inox de fonderie | CW614N, laiton | CW617N, laiton
  • Conformités:ATEX | EAC | FDA
GEMÜ 423
423
  • Température du fluide :à 60 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Types de raccordement :Raccord union
  • Normes de raccordement:BS | DIN
  • Matériaux du boîtier:PVC-U, gris
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
  • Matériaux du clapet:PVDF
  • Tension d'alimentation :12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Temps de manœuvre 90°:4 à 100 s
  • Indice de protection :IP 65, 66, 67, 68
  • Conformités:CSA | EAC
GEMÜ 488
488
  • Température du fluide:-10 à 150 °C
  • Température ambiante:-10 à 70 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 600
  • Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
  • Normes de raccordement:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
  • Revêtement du corps:Époxy
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion
  • Matériaux du papillon:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie poli | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du papillon:EPDM | Époxy | Halar® | Rilsan®
  • Tension d'alimentation :100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
  • Temps de manœuvre 90°:4 à 100 s
  • Indice de protection :IP 65, 66, 67, 68
  • Conformités:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ 498
498
  • Température du fluide:-20 à 200 °C
  • Température ambiante:-20 à 95 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 1200
  • Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire
  • Normes de raccordement:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:1.4404, bloc usiné | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | Résine thermodurcissable VE, renforcée | S355J2 + N, fonte d'acier
  • Revêtement du corps:Époxy
  • Matériaux de la manchette:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE TFM™/FKM | PTFE/EPDM
  • Matériaux du papillon:1.4404 (316L), inox forgé | 1.4469, fonte d'acier Duplex | 2.4602 (alliage 22), bloc usiné | 3.7035, titane
  • Revêtement du papillon:PFA
  • Tension d'alimentation :24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Temps de manœuvre 90°:4 à 100 s
  • Indice de protection :IP 65, 66, 67, 68
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ D458
D458
  • Température du fluide:5 à 90 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 50 à 300
  • Formes du corps:Annulaire
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
  • Matériaux du corps:PP, renforcé
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
  • Matériaux du papillon:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Tension d'alimentation :12 - 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85 - 240 V AC/DC
  • Temps de manœuvre 90°:13 à 58 s
  • Indice de protection :IP 65, 67
  • Conformités:CSA | EAC
GEMÜ D488
D488
  • Température du fluide:-60 à 210 °C
  • Température ambiante:-20 à 70 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 1600
  • Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
  • Normes de raccordement:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:| EN-AC-46100, fonte d'aluminium | EN-AC-47100, fonte d'aluminium | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | S275JR, fonte d'acier à revêtement époxy
  • Revêtement du corps:Époxy
  • Matériaux de la manchette:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion | Silicone
  • Matériaux du papillon:1.4408, inox de fonderie | 1.4469, fonte d'acier Duplex | 1.4539, inox forgé | 2.0975, fonte de bronze | 2.4602 (alliage 22), bloc usiné | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du papillon:EPDM | Époxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
  • Tension d'alimentation :100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
  • Temps de manœuvre 90°:4 à 100 s
  • Indice de protection :IP 65, 66, 67, 68
  • Conformités:ACS | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | WRAS
GEMÜ K410
K410
  • Température du fluide :à 60 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 6 bars
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 50
  • Types de raccordement :Raccord union
  • Normes de raccordement:BS | DIN
  • Matériaux du boîtier:PVC-U, gris
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | Silicone
  • Matériaux du clapet:PVDF
  • Conformités:EAC
GEMÜ R488
R488
  • Température du fluide:-10 à 160 °C
  • Température ambiante:-10 à 70 °C
  • Pression de service :à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 600
  • Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
  • Normes de raccordement:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Époxy
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion | Silicone
  • Matériaux du clapet:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie poli | 1.4469, fonte d'acier Duplex | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du papillon:Époxy | Halar® | Rilsan®
  • Tension d'alimentation :100 - 120 V AC, 50/60 Hz | 12 - 24 V AC/DC | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz | 380 - 480 V AC, 50/60 Hz
  • Temps de manœuvre 90°:4 à 100 s
  • Indice de protection :IP 65, 66, 67, 68
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | NSF | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Sécurité fonctionnelle | WRAS