GEMÜ 1251

Détecteur de position contact maximal

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

GEMÜ 1251 est un détecteur de position avec contact Reed bistable (contact max.) pour les débitmètres à ludion magnétique GEMÜ. Montage et réglage simples par fixation sur le débitmètre. Connexion électrique via presse-étoupe. Version avec conformité ATEX livrable sur demande

  • Version ATEX disponible en option
  • Montage simple par fixation au débitmètre
  • Fonctionnement indépendant de la pression de service, de la conductivité, de la concentration ou de la densité du fluide
  • Connexion électrique :
  • Indice de protection: IP 65
  • Type de contact: Contact à fermeture, contact maximal
  • Tension d'alimentation : max. 175, max. 250 V DC ou crête AC