L'adaptateur multifonction GEMÜ PPF empêche la pénétration de particules étrangères lors de l'installation de vannes à membrane. Par ailleurs, il peut être utilisé pour le passage du gaz de soudure lors du soudage des corps sur la tuyauterie. De même, l'introduction ou le passage de fluides de passivation ou un examen endoscopique des joints de soudure sont possibles.
- Protection du siège de vanne pour vannes à membrane
- Adapté pour l'acheminement de gaz de soudage
- Pas d'encrassement de l'installation par des résidus de colle (comme en cas de collage habituel de siège par soudage)
- Utilisation pour la passivation et le rinçage des tuyaux
- Dispositif de raccordement pour l'exécution de contrôles de pression
- Rinçage à plein débit (pas de sédiments dans la vanne)
- Réutilisable
- Matériau: 1.4435, inox de fonderie
- Matériau d'étanchéité : EPDM
- Tailles de membrane : 8 | 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Pression de service max.: 16 bars
- Conformités : FDA | USP
Actualités relatives au produit
10.06.2020