GEMÜ 9428

Actionneur quart de tour à commande motorisée

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le produit est un actionneur quart de tour à commande motorisée. L'actionneur est conçu pour les tensions d'alimentation DC et AC. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d'un indicateur optique de position. Le couple aux fins de course est plus élevé. Ceci permet d'obtenir des caractéristiques de fermeture adaptées aux robinetteries.

  • Poids réduit
  • Commande manuelle de secours intégrée
  • Indicateur optique de position intégrée de série
  • Robustesse et faible usure grâce à une version mécaniquement solide
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Couples:6 jusqu'à 55 Nm
  • Tensions d'alimentation:100 - 250 V, 50/60 Hz | 12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC

Actualités relatives au produit

28.01.2022

Expansion of the GEMÜ 9428 motorized quarter turn actuator

Actualités relatives au produit

19.07.2022

GEMÜ 9428 with higher protection class available with immediate effect