-
Couples
:
10 jusqu'à 6400 Nm
- Température ambiante: -30 à 100 °C
-
Type de raccordement
: Raccord à bride
- Pression de commande: 6 à 8 bars
- Mode d'action: Double effet
- Conformités: Sécurité fonctionnelle
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Raccord \u00e0 bride"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatique"}],"ANTRIEBSBEWEGUNG":[{"i":1,"v":"Actionneur quart de tour"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":49,"v":"S\u00e9curit\u00e9 fonctionnelle"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":8,"v":"8"}],"NAMUR":[{"i":"2","v":"true"}],"WIRKWEISE":[{"i":"doppeltwirkend","v":"doppeltwirkend"}]}