GEMÜ 560

Clapet anti-retour, version à siège incliné

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le clapet anti-retour GEMÜ 560 comprend un corps de vanne avec clapet à siège incliné en acier inoxydable. Le matériau d'étanchéité du siège de la vanne est en PTFE ou en PFA. La vanne est disponible avec différents modes de raccordement.

  • Coefficient de débit élevé grâce au siège incliné
  • Sept types de raccordement pour l'utilisation à travers le monde
  • Température du fluide :-10 à 180 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :0,2 à 25 bars
  • Diamètres nominaux :DN 6 à 50
  • Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à bride | Raccord à visser
  • Normes de raccordement:ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | 1.4435 (BN2), inox forgé | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PFA | PTFE
  • Conformités:ATEX | EAC | FDA

Vidéo sur le produit

How globe valves work

00:37 min
2719 Vues
En ligne depuis 16.09.2015