Le produit GEMÜ RSK est un clapet anti-retour en plastique avec garniture d'étanchéité à bride intégrée. Le corps du clapet anti-retour, le clapet et le joint sont disponibles dans différents matériaux.Pour le montage, le GEMÜ RSK est coincé entre deux brides. Le centrage se fait en fonction du diamètre extérieur du corps.
Caractéristiques principales
Structure assurant un gain de place et de poids
Encombrements réduits
Montage simple
En option avec ressort de rappel
Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
Détails techniques
Paramètres
Valeur
Température du fluide
-20 à 120 °C
Température ambiante
0 à 60 °C
Pression de service
1 à 10 bars
Diamètres nominaux
DN 32 à 600
Types de raccordement
Bride
Normes de raccordement
ANSI
DIN
EN
ISO
JIS
Matériaux du corps
PP
PVC-U, gris
PVDF
Matériaux d'étanchéité
EPDM
FKM
NBR
PTFE
Matériaux du papillon
PP-H
PVC-U
PVDF
Conformités
EAC
FDA
TA-Luft
Commandez facilement en ligne
Boutique en ligne
Découvrez notre gamme de produits avec les prix en temps réel, les disponibilités en stock et les délais de livraison. Commandez facilement en ligne les composants dont vous avez besoin et profitez d'un processus d'approvisionnement efficace.
Declaration of Conformity FDA, KTW, DVGW-W, WRAS, NSF, USP, ADI - GEMÜ R90, R91, RSK, ZRSK EPDM o-rings
pdf (32 KB) - EN
Scheda dati GEMÜ RSK
pdf (3 MB) - IT
Instruções de operação GEMÜ RSK
pdf (17 MB) - PT
Services adaptés
Expertise dédiée pour vos applications
Formation
Approfondissez vos connaissances en matière de technologie des vannes et de commande d'installations. Nos formations transmettent des contenus pratiques afin de concevoir des processus sûrs, efficaces et conformes aux normes.
Garantir la longévité et la fiabilité
Maintenance
Une maintenance régulière garantit la stabilité durable des processus. Nos équipes de service assurent la disponibilité de vos installations et prolongent de manière fiable la durée de vie de vos composants.
Rapidité, efficacité et précision
Réparation
En cas de réparation, chaque minute compte. Nos experts analysent, réparent et vérifient de manière fiable, avec des pièces de rechange d'origine, une précision technique et une attention particulière portée à la réduction des temps d'arrêt.
Réseau intelligent avec GEMÜ CONEXO
Assistance numérique
Avec CONEXO, la maintenance passe au numérique : la technologie RFID et les applications mobiles permettent d'identifier clairement vos composants et de documenter les processus de maintenance de manière transparente.
Conseil technique pour votre application
Contact
Nos experts vous aident à trouver le produit adapté à votre application ou à configurer votre installation de manière optimale. Profitez de notre expérience dans le domaine de la technologie des vannes, de l'optimisation des processus et de l'intégration des installations : ensemble, nous développons la solution la mieux adaptée à vos besoins.