Electrovannes pilote GEMÜ

Pour les tâches de dosage

Electrovannes pilote GEMÜ

  • Secteurs et domaines d'application
  • Principe de la vanne
  • Données techniques 

Secteurs et domaines d'application

GEMÜ propose des électrovannes pilotes pour vannes à commande pneumatique, vérins et autres composants industriels. Ce principe de vanne est très économique et respectueux de l'environnement. Entre autres, il permet de réduire le besoin en air comprimé dans l'installation, ce qui autorise des économies de coûts et un moindre besoin en ressources.

Principe de la vanne : Electrovannes pilotes

C'est une vanne utilisée pour le pilotage d'une autre vanne. Elle est aussi appelée vanne de prépilotage. Les vannes pilotes sont surtout utilisées sur les vannes à commande pneumatique.

Données techniques

Type d'actionneurélectromagnétique
RaccordementsOrifices taraudés
Pression de service0 – 10 bar
Matériau du corpsMétallique: aluminium, acier de fonderie
Plastique: PA, PBTP, PPS
Température des fluides-15 - 60 °C
Diamètres nominauxDN 1 – 7
GEMÜ 0322
0322
  • Température du fluide :-10 à 50 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 2
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
  • Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du corps:PA
  • Conformités:ATEX | EAC | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ 0324
0324
  • Température du fluide :-10 à 50 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 2
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
  • Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du corps:PA
  • Conformités:ATEX | EAC | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ 0326
0326
  • Température du fluide :-10 à 50 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 2
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle M12
  • Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du corps:PA
  • Conformités:ATEX | EAC | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ 8303
8303
  • Température du fluide :-10 à 60 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :1 à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 2
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
  • Tensions d'alimentation:110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Normes de raccordement:DIN
  • Matériaux du corps:1.4581 | Aluminium
  • Conformités:ATEX | EAC
GEMÜ 8357
8357
  • Température du fluide :-10 à 60 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :1 à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 6
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A
  • Tensions d'alimentation:230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du corps:Aluminium
  • Conformités:EAC
GEMÜ 8458
8458
  • Température du fluide: -10 à 50 °C
  • Température ambiante: -10 à 50 °C
  • Pression de service: 1 à 10 bars
  • Diamètre nominal : DN 6
  • Type de raccordement : Raccord à visser
  • Matériau du boîtier : Aluminium
  • Connexion électrique :
  • Tensions d'alimentation: 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Indice de protection: IP 65
  • Conformités: EAC
GEMÜ 8500
8500
  • Température du fluide :-10 à 60 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :2,5 à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 7
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme B
  • Tensions d'alimentation:110 V AC, 50/60 Hz | 12 V DC | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Matériaux du corps:Aluminium
  • Conformités:ATEX | Sécurité fonctionnelle
GEMÜ 8505
8505
  • Température du fluide :-10 à 50 °C
  • Température ambiante:à 50 °C
  • Pression de service :1 à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 4
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle, forme B
  • Tensions d'alimentation:230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Normes de raccordement:DIN | ISO
  • Matériaux du corps:Aluminium
  • Conformités:EAC
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 7
  • Pression de service :1 à 10 bars
  • Température du fluide :-10 à 50 °C
  • Température ambiante:à 50 °C
GEMÜ 8506
8506
  • Température du fluide: -10 à 50 °C
  • Température ambiante: -10 à 50 °C
  • Pression de service: 2 à 8 bars
  • Diamètre nominal : DN 6
  • Type de raccordement : Raccord à visser
  • Matériau du boîtier : Aluminium
  • Connexion électrique : Connecteur mâle, forme A
  • Tensions d'alimentation: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Indice de protection: IP 65
  • Conformités: EAC

Nettoyage à ultrasons

Ultrasonic cleaning
Un nettoyage de qualité joue un rôle essentiel pour l'entretien et la maintenance de formes, telles qu'elles sont par exemple utilisées pour la fabrication de pièces moulées en plastique ou en caoutchouc. Il existe un grand nombre de procédés de nettoyage partiel diff
Plus