GEMÜ 8505

Électrovanne pilote à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne pilote 4/2 voies à commande assistée GEMÜ 8505 est à commande indirecte. Le corps est en aluminium. L'électro-aimant est moulé dans une pièce plastique et la bobine est démontable.

  • Position de montage quelconque
  • Commande manuelle de secours en standard 
  • Montage en batterie possible avec une arrivée d'air commune
  • Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
  • Conception technique perfectionnée et de qualité éprouvée
  • Température du fluide :-10 à 50 °C
  • Température ambiante:à 50 °C
  • Pression de service :1 à 10 bars
  • Diamètre nominal:DN 4
  • Connexions électriques:Connecteur mâle, forme A | Connecteur mâle, forme B
  • Tensions d'alimentation:230 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Normes de raccordement:DIN | ISO
  • Matériaux du corps:Aluminium
  • Conformités:EAC
  • Diamètres nominaux :DN 4 à 7
  • Pression de service :1 à 10 bars
  • Température du fluide :-10 à 50 °C
  • Température ambiante:à 50 °C