L‘électrovanne 2/2 voies à commande assistée en plastique GEMÜ 225 dispose d‘un électro-aimant puissant. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le connecteur comprend un redresseur pour l'alimentation en courant alternatif. La vanne est équipée en standard d'une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- La commande manuelle de secours permet de manoeuvrer la vanne en cas de coupure de courant
- Indicateur optique de position intégrée de série
- Température du fluide :-20 à 60 °C
- Température ambiante:10 à 40 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Types de raccordement :Embout | Raccord union
- Normes de raccordement:DIN
- Matériaux du corps:PVC-U
- Tensions d'alimentation:120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC