L'électrovanne 2/2 voies à commande électromagnétique GEMÜ 8253 avec commande de forçage dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en NBR, FPM, EPDM, laiton, PVDF ou acier inoxydable. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.
- La vanne fonctionne sans pression différentielle minimale
- Coefficient de débit élevé
- Fermeture contrôlée
- Convient pour les applications avec du vide
- Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
- Filetage NPT disponible
- Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
- Agréments CSA disponibles
- Température du fluide:-10 à 110 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 50
- Type de raccordement:Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CW617N, laiton
- Tensions d'alimentation:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Conformités:CSA | EAC