GEMÜ 8258

Électrovanne à commande électrique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

L'électrovanne 2/2 voies à commande assistée GEMÜ 8258 dispose d'un corps de vanne en laiton ou acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable, NBR, EPDM ou FKM. La vanne convient pour les fluides neutres, comme l'air, l'eau et les huiles.

  • Faible puissance consommée
  • Coefficient de débit élevé
  • Fermeture contrôlée
  • Faible pression différentielle minimale
  • Construction simple et compacte
  • Remplacement simple de l'électro-aimant sans outils (Click-on®)
  • Commande manuelle de secours en option
  • Électroaimants protégés contre les explosions selon ATEX disponibles (en option)
  • Construction homologée jusqu‘au DN 25 selon DIN EN 60730-2-8
  • Équerre de montage disponible en option (non montée)
  • Filetage NPT disponible
  • Température du fluide:-10 à 110 °C
  • Température ambiante:-10 à 50 °C
  • Pression de service :0,1 à 16 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 50
  • Type de raccordement:Raccord à visser
  • Normes de raccordement:DIN | ISO | NPT
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | CW617N, laiton
  • Tensions d'alimentation:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Conformités:EAC